text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT en1.1a-5m-s

製品コード: 401112
GTIN: 4046548077254
イネーブルスイッチ、3レベル、1点の信号接点、 オープンエンドの6芯コイルケーブル (5 m)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
自己監視 いいえ  
 
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 125  V
安全コントローラ最大電流AC15 0.3  A
安全コントローラ電圧DC13 30  V
安全コントローラ最大電流DC12 1  A
使用周囲温度 0 - 50  °C
保護構造、ハウジング IP65  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
取り付け位置 任意  
接続タイプ 5 mコイルケーブル  
ハウジング下部素材 PP  
高さ 125  mm
45  mm
奥行き 45  mm
直径 45  mm
実量 470  g
総重量 493  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077254  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1