text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK

製品コード: C1000010
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 12  A
K1標準導体抵抗 58 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 1E+16 Ohm*cm以上  
使用周囲温度 -30 - 90  °C
UL認証の周囲温度 80 °C  
空間距離と沿面距離 IEC 60664-1  
汚染度 2  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
M12コネクタ2のコーディング  
ねじリングコネクタ1の素材  
ねじリングコネクタ2の素材  
接点表面材1 Ni b/Au 0.2めっき  
接点表面材2 Ni b/Au 0.2めっき  
シール材質 FPM  
ピンの素材 CuNi  
ソケットの素材 CuNi  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 Li9Y11Y  
ケーブルの長さ 0.5  m
絶縁ケーブル1の色 RAL 9005ジェットブラック  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 TPU / TPE-U  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 8  mm
導体線径 1.5  mm²
より線ケーブルK1 5芯円形フィラ  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 5  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20549  
コネクタ1の認証 UL94 HB  
コネクタ2の認証 UL94 HB  
ハロゲンフリー はい  
ハロゲンフリーの適用規格 DIN VDE 0472-815  
耐油性 耐性  
耐油性の適用規格 DIN EN 60811-2-1  
不燃性 cULus 20549  
インタロックスクリューのトルク 0.6 Nm  
実量 123  g
総重量 129  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548102529  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
ボリューム 2.56