閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630366","name":"PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
製品コード: 630366
GTIN: 4046548073904
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 4 |
| K1標準導体抵抗 | 57 Ω/km |
| 特定の接点抵抗K1 | 7E+15 Ohm*cm以上 |
| K1導体容量 | 65.6 pF/m |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-25
80 |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 4ピンM12 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
| 接点表面材1 | Au |
| ソケットの素材 | CuSn |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
| ケーブルタイプK1 | Li9YC11Y |
| ケーブルの長さ | 50 |
| K1シールドの素材 | Sn |
| 絶縁ケーブル1の色 | 黄、RAL 1003と類似 |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ケーブル絶縁1の素材 |
TPU 11YH1
PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
5.55
5.55 |
| 導体線径 |
0.34
0.34 |
| AWG K1配線接続線径 | 22 |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| コンダクタ数 | 4 |
| ケーブルK1の認証 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 | UL VW1 |
| ハウジング素材 | PUR |
| 実量 | 2130 |
| 総重量 | 2160 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548073904 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |