text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ml / PDP67 Y junction PR

製品コード: 570491
GTIN: 4046548096705
ケーブル、Yアダプタ、IP67、M12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、 ストレート、8ピン、M12オスコネクタでAコード化 (X1、評価機器)、 黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.2 m、4×0.25 mm²、黄および M12オスコネクタ (X2、評価機器)、黒、ストレート、5ピン、 Aコード化、PUR、0.2 m、 4×0.25 mm²、黒、PSENmlockを接続、プロセス保護専用 (個人用保護不対応)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

ケーブル、Yアダプタ、IP67、M12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、 ストレート、8ピン、M12オスコネクタでAコード化 (X1、評価機器)、 黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.2 m、4×0.25 mm²、黄および M12オスコネクタ (X2、評価機器)、黒、ストレート、5ピン、 Aコード化、PUR、0.2 m、 4×0.25 mm²、黒、PSENmlockを接続、プロセス保護専用 (個人用保護不対応)。

認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 2  
K1標準導体抵抗
K1標準導体抵抗 58 Ω/km  
使用周囲温度 -25  
80  
汚染度 2  
保護構造、ハウジング IP67 when screwed in place  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ3 8ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ3の形状 ストレート  
M12コネクタ3のコーディング Aコード化  
ねじリングコネクタ1の素材 GD-Zn、Ni  
ねじリングコネクタ2の素材 GD-Zn、Ni  
ねじリングコネクタ3の素材 GD-Zn、Ni  
コネクタ3ハウジング素材 TPU, UL 94 HB  
接点表面材1 Ni b/Au 0.2めっき  
接点表面材2 Ni b/Au 0.2めっき  
接点表面材3 Ni b/Au 0.2めっき  
シール材質 FPM  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuZn  
K1ケーブル素材 Cu  
K2ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルK2絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 4Li9Y11Y  
ケーブルタイプK2
ケーブルの長さ 0.2  
絶縁ケーブル1の色 RAL1003シグナルイエロー  
絶縁ケーブル2の色 RAL 6018黒  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ケーブル絶縁2の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
ケーブル2ドラッグチェーン機能 可  
曲げ半径(設置時)K1 6 x Ø  
曲げ半径(設置時)K2 6 x Ø  
ケーブルK1最大外径 4.45  
4.45  
導体線径 0.25  
0.25  
AWG K1配線接続線径 24  
AWG K2配線接続線径 24  
より線ケーブルK1 4芯  
より線ケーブルK2 4芯  
シールド処理K1 いいえ  
シールド処理K2 不可  
コンダクタ数 4  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20549  
ケーブルK2の認証 UL AWM-Style 20549  
コネクタ1の認証 UL94 HB  
コネクタ2の認証 UL94 HB  
コネクタ3の認証 UL94 HB  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 UL FT2  
インタロックスクリューのトルク 0.6 Nm  
実量 45  
総重量 49  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096705  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1