閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000081","name":"Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
製品コード: C1000081
GTIN: 4046548110173
Pilz製センサをさらに直列接続することなくPITgateboxIOLSを使用するためのアダプタ、
8ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)および
5ピンM12メスコネクタ(ストレート、Aコード化)から5ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)、
ケーブル長: 0.15 m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 | CE |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 2 |
| K1標準導体抵抗 | |
| K1標準導体抵抗 | 87.5 Ω/km |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-40
80 |
| 汚染度 | 3 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
| コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
| M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
| コネクタタイプ3 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
| M12コネクタ3のコーディング | Aコード化 |
| ねじリングコネクタ1の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| ねじリングコネクタ2の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| ねじリングコネクタ3の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| コネクタ3ハウジング素材 | TPU |
| 接点表面材1 | CuZn、金めっき |
| 接点表面材2 | |
| 接点表面材3 | |
| シール材質 | FKM |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| K2ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
| ケーブルK2絶縁材 | PP (9Y) |
| ケーブルの長さ | 0.15 |
| 絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
| 絶縁ケーブル2の色 | 黒 |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ケーブル絶縁2の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
| 反復動作の曲げ半径K2 | |
| ケーブルK1最大外径 |
5.1
5.1 |
| 導体線径 |
0.25
0.25 |
| AWG K1配線接続線径 | 24 |
| AWG K2配線接続線径 | 24 |
| シールド処理K1 | いいえ |
| シールド処理K2 | 不可 |
| コンダクタ数 | 4 |
| ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
| ケーブルK2の認証 | UL AWM-Style 20549 |
| コネクタ1の認証 | UL |
| コネクタ2の認証 | UL |
| コネクタ3の認証 | UL |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 | FT2 |
| インタロックスクリューのトルク | |
| 実量 | 44 |
| 総重量 | 48 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002925 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548110173 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |