閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op4F-SL-14-108/1
製品コード: 631158
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、
保護フィールド高さ1080 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型
設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5
ピン、受光器5ピン、接続ケーブルは
装置に付属していません。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPEタイプ | 4 |
センサ原理 | 光学式 |
保護フィールドの高さ | 1080 mm |
分解能、保護等級 | フィンガー |
動作範囲 (m) | 0.2 - 6 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 850 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 15~95% |
結露耐性 | 許可されていない |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 16 ms |
機械的データ
ケーブルの長さ | 0.2 m |
ケーブル絶縁1の素材 | PVC |
曲げ半径(設置時)K1 | 1 x Ø |
ケーブル曲げ半径設置カスケード | 1 x Ø |
最大ケーブル長 | 20 m |
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
エンドキャップの素材 | Zamak |
前面スクリーンの素材 | PMMA |
高さ | 1080 mm |
幅 | 15.4 mm |
奥行き | 32.6 mm |
実量 | 1300 g |
総重量 | 2250 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548086393 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN op Mirror-165/1
630904
幅80 mm、長さ165 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての
ライトカーテン (165 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、
「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット
が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op Mirror-120/1
630903
幅80 mm、長さ120 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての
ライトカーテン (120 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、
「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット
が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム
シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長:0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム
シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長:0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (O型)、
プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=4個の取り付けブラケット
PSEN op SL Bracket L
631181
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (L形)、
プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット
PSEN op SL Bracket C
631180
PSENopt SLシリーズのライトカーテン用取り付けキット (C形)、
プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット