text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN rsm rope thimble

製品コード: 570318
PSENrope mini用ロープシンブル、半径4

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
ハウジング素材 亜鉛めっき鋼  
高さ 23  mm
7  mm
奥行き 38  mm
実量 7  g
総重量 10  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73269098  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548104974  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002026  
ボリューム 0.050