閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN rs spring 175
製品コード: 570310
ローププルスプリング (最大スプリング力175 N)、
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6a |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548062830 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
ボリューム | 0 |