text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×480ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2 個、 USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、HDMIポート1個、VGAポート1個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、23 W、OSWindows 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1 個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、29.2 W、OSWindo ws 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMIvisu、診断および操作端末、15.6インチ、解像度1920×1080ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1 個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、38.5 W、OSWindo ws 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、4W、 エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、6W、 エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください