閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"266812","name":"PMI v812","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMI v812
製品コード: 266812
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1
Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1個、
コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、29.2 W、OSWindows 10
IOT、... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、29.2 W、OSWindows 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインストール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOPCサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) |
オペレーティングシステム | Windows 10 IOT |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 12 - 30 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 29.2 W |
陳列
ディスプレイタイプ | TFT |
対角表示 | 12.1 Zoll |
ディスプレイ解像度 | 1280×800 |
ディスプレイ色濃度 | 16.7 M |
タッチスクリーンのタイプ | 容量 |
CPU
プロセッサのタイプ | X86 |
プロセッサのクロック速度 | 2.0 GHz |
RAM | 4 GB |
プログラムメモリサイズ (Flash) | |
リアルタイムクロックの有無 | 可 |
USBポート
USBホストインタフェース数 |
1×USB 3.0
2×USB 2.0 |
イーサネット・インターフェース
Ethernet接続タイプ | RJ45 |
Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
CANopenインターフェース
イーサネットインタフェース数 | 2 |
VGAインターフェイス
外部VGAインタフェース |
1×HDMI
1×VGA |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 0~90 %(39°C、結露防止) |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
高さ | 228 mm |
幅 | 315.5 mm |
奥行き | 64.5 mm |
実量 | 3860 g |
総重量 | 4757 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
6a
6c 7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 Boric acid |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548096842 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
ボリューム | 40.280 |