ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
PMCcable M4/E1C6/005/1Q5/S1
生産終了品
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) m m²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| コネクタタイプ1 | 9ピンM23 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| コネクタタイプ2 | 圧着端子 |
| 接点表面材1 | Au |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | TPE-E |
| ケーブルの長さ | 5 |
| K1シールドの素材 | 銅すずめっき |
| 絶縁ケーブル1の色 | オレンジ |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| データケーブルK1接続線径 | (4×1.5+(2×0.75)+(2×AWG22)) |
| シールド処理K1 | はい |
| ケーブルK1の認証 | UL/CSA |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 | IEC 603321:自己消火性 |
| 実量 | 1720 |
| 総重量 | 1980 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548105445 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |