比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN cable M12-12sf 30m

570355
PSEN cable M12-12sf 30m
Connecting cable with plug, M12-12pin connector, female, 30m PUR-cable, 12x0,25mm?

価格要問合せ
 
定格電流: 2.0 A
コンダクタ数: 12
シールド処理: いいえ
導体線径: 0,25
引張強度: いいえ
ケーブルの長さ: 30.00 m
使用周囲温度: -30 - 80 °C
コネクタ1の保護: IP67

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。