text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
39 個の商品が見つかりました
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Xミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット2個、 固定部材1個、接続ケーブル1m×2本、ミューティングランプ、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Lミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット1個、 固定部材1個、接続ケーブル1m×2本、ミューティングランプ1個、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Tミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ4個、リフレクタ4個、ミューティングアームセット2個、 固定部材2個、接続ケーブル1m×4本、ミューティングランプ1個、 配線ボックス1個 ...

価格要問合せ
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Lミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット1個、 固定部材1個

価格要問合せ
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Tミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ4個、リフレクタ4個、ミューティングアームセット2個、 固定部材2個

価格要問合せ
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
安全ライトカーテンPSEN opII用の基本Xミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット2個、 固定部材1個

価格要問合せ
PSEN opII muting box
6C000181
PSEN opII安全ライトカーテンおよびミューティングセンサ用ジャンクションボックス、 ミューティングランプ、オーバーライドキースイッチ、リセットボタン、評価装置//IO- Linkマスタ

価格要問合せ
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

価格要問合せ
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opIIライトカーテンまたは保護コラムの側面に アクセサリを取り付けるためのスロットナット。最小4つの部品パッケージ。

価格要問合せ
PSEN opII protective column-120 Set
632507
このセットには、 最大1200 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-120」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライ ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-120
632034
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200 mm)。 保護フィールドが最大1050 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コ ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-195
632036
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950 mm)。 保護フィールドが最大1800 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保 ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-090
632033
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900 mm)。 保護フィールドが最大750 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラム ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-060
632032
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-060」(ミラー長さ600 mm)。 保護フィールドが最大450 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラム ...

価格要問合せ
PSEN opII mirror column-165
632035
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650 mm)。 保護フィールドが最大1500 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保 ...

価格要問合せ
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII調整式ベースユニットは、 「PSEN opII Mirror Column」用のオプションアクセサリで、 強い機械的衝撃からの保護を強化します。ミラーコラムは、不均等な状態でも調整および 適応可能です

価格要問合せ
PSEN opII protective column-090
632501
最大900 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-90」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。

価格要問合せ
PSEN screw set mirror column
632012
セットには、PSENopIIミラーコラムまたは PSEN opII調整式ベースユニット用の固定スクリューが3本含まれています。

価格要問合せ
PSEN opII protective column-165 Set
632508
このセットには、 最大1650 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-165」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライ ...

価格要問合せ
PSEN opII protective column-195 Set
632509
このセットには、 最大1950 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-195」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライ ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください