閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、-
-10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、
鉄道アプリケーション用。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、
0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、
フィードバックなし、鉄道アプリケーション用。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ
SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、
7つの通信速度、62.6~1500 kHz、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、2つのオペレーティングモード、
コンフィグレーション可能、1点の入力、インクリメンタルエンコーダ、差動信号RS422、
分解能32ビット、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、パッシブ、アナログ入出力、1点の入力、
電流範囲0~0.2 A、単極、接地基準、2点の出力、0 ~20 mA、
単極、接地基準、スケーリング1:10および1:20。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、
1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、
過負荷保護、フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、
0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、
フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、
1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、
過負荷保護、フィードバックなし。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、
0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、厳しい
環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、-
-10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、厳しい
環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込み
周辺供給24 V DC 8 A、送り込みCレール、周辺供給の安全
ブロック切り替え、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成