比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ pps1p 100-240VAC

773200
PNOZ pps1p 100-240VAC
Power supply for the safety relays PNOZpower; Plug-in terminals of screw type; UB = 100 V - 240 V AC/DC.

価格要問合せ
on request
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
幅: 45.0 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 295 g
実量: 285 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。