text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
269 produkter hittades
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu、ヘッドモジュール、分散型システムPSSuniversal I/O、安全および一般、 PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、SDカード、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

På begäran
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 SDカード512 MB、厳しい環境要件に対応。

På begäran
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN。

På begäran
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ2個、4ピンDコード、SafetyNET p RTFN、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

På begäran
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 2つのコンフィグレーション可能な電流範囲0/4~20 mA、単極、接地基準 分解能12ビット。

På begäran
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、 0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット。

På begäran
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護。

På begäran
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の入力。

På begäran
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、10 A、N/O、ポテンシャルフリー。

På begäran
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 文字コードR、S、B、J、T、E、K、N付き熱電対、 電圧範囲-30~30 mV、-60~60 mV、-120~120 mV、 内蔵Pt1000を使用した専用ベースモジュール経由の基準温度。

På begäran
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、2 A、N/O、ポテンシャルフリー。

På begäran
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、抵抗0~4000オーム。

På begäran
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、 二次電源-10 V DC 0.5 A、連続出力10 W、 短絡保護、過負荷保護、ガルバニック絶縁。

På begäran
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A。

På begäran
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 接続周辺供給24 V DC 10 A、接続Cレール。

På begäran
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

På begäran
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu、電子モジュール、一般、電圧供給、4点の出力 周辺供給24 V DC 1.5 A、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ。

På begäran
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

På begäran
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、 1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、フィードバックなし。

På begäran
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力0.25 A。

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning