text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
6 個の商品が見つかりました
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカードは付属していません。

価格要問合せ
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ4ピンDコード2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカード、M12メスコネクタ、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 付属のSDカードなし、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、Modbus/TCP、Raw UDP、RawTCP、 EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、SDカード、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
オートメーションシステムPSS 4000のPSS u2用ヘッドモジュール、 I/O信号を事前に処理する機能を備えた分散型I/Oモジュール、 安全および一般、RJ45メスコネクタ2個、SafetyNET p、 microSDカード用スロット、厳しい環境要件および鉄道アプリケーションに対応

価格要問合せ
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
オートメーションシステムPSS 4000のPSS u2用ヘッドモジュール、IEC 61131に準拠するPLC、安全および一般、RJ45メスコネクタ2個、SafetyNET p、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、microSDカード用スロット、厳しい 環境要件および鉄道アプリケーションに対応.

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください