text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 個の商品が見つかりました
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナルアクチュエータ技術 コンベヤ、光電子保護装置付き機械モデル、 オペレータターミナル表示 (英語)、付属資料 (英語および ドイツ語)。

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
GTIN: 4046548102512
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
GTIN: 4046548102505
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
GTIN: 4046548102376
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
GTIN: 4046548102369
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
GTIN: 4046548102345
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67に接続するためのYアダプタ、8ピンM12(メス) コネクタ1本、ストレート、Aコード化、5ピンM12 (オス)コネクタ2本、ストレート、Aコード化

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
GTIN: 4046548102338
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
接続ケーブル、USB 2.0 タイプA、USB 2.0 タイプMini-B、 導体接続線径: 0.09 mm²、シールド、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

価格要問合せ
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、 ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ (ストレート)、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください