text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
345 個の商品が見つかりました
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
安全スイッチPSEN me1またはPSEN csに接続する 機械式ガードロック用ボルト。

価格要問合せ
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
安全ヒンジスイッチ、取り付け位置右側、4ピンM12 オスコネクタ、2 N/C、保護等級IP67。

価格要問合せ
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
安全スイッチPSEN cs3.1、PSEN cs4.1、PSEN cs4.2、およびPSEN ma1.4に 接続する機械式ガードロック用ボルト。

価格要問合せ
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
安全ヒンジスイッチ、取り付け位置左側、M12 4ピンオスコネクタ、2 N/C、IP67。

価格要問合せ
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
機械式ボルト、 ロック (無効化可能) およびエスケープリリース機能搭載の安全スイッチPSENme1またはPSEN cs用。

価格要問合せ
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、SIL3ま たはPL eまでのアプリケーションに対応、IP67、標 準動作距離 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、PU= アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、LED、IP67、スイッチング距離3 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、LED、IP67、スイッチング距離6 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、4ピンM8 (オス)コネクタ、 角型、IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、 PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、高さ13 mm、スイッチング距離8 mm、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離6 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、PSEN ix1との直列接続用、 高さ13 mm、PU = センサ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、PU= アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)、5 m ケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
機械式安全スイッチ、スタンダードアクチュエータ付属、接点: 1 N/O、 2 N/C。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください