閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"328770","name":"PSS u2 ES 4IOL","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 ES 4IOL
製品コード: 328770
PSS u2、電子モジュール、一般、通信、4 IO-Linkマスタ、3
モード、IO-Linkモジュール、リビジョンv1.1、ケーブル長20 m、
アクチュエータ/センサ供給1 A、短絡保護、機能クラスAポート
内蔵、追加
電圧供給モジュール搭載機能クラスBポート、通信速度COM1/COM2/COM3、
入力プロセスデータ (ポート/モジュールごと) 32/128Byte、出力プロセスデータ
(... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PSS u2、電子モジュール、一般、通信、4 IO-Linkマスタ、3 モード、IO-Linkモジュール、リビジョンv1.1、ケーブル長20 m、 アクチュエータ/センサ供給1 A、短絡保護、機能クラスAポート 内蔵、追加 電圧供給モジュール搭載機能クラスBポート、通信速度COM1/COM2/COM3、 入力プロセスデータ (ポート/モジュールごと) 32/128Byte、出力プロセスデータ (ポート/モジュールごと) 32/128 Byte、入力電流2.5/5.5mAのDI-モード、出力電流0.2 AのDO モード、短絡保護、デバイスの コンフィグレーションをマスタに保存、省エネ機能、1列、端子ブロック PSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
IO リンク ポート(C/Q)
ClassAのIOLポートは有効? | 可 |
ClassBのIOLポートは有効? | 可、追加モジュールを使用 |
電源とポート間の電位分離 | 可 |
IO-Linkポート間の電位分離 | 不可 |
IO-Linkリビジョン | 1.1 |
IO-Linkポートの通信速度 | COM1/COM2/COM3 |
DIモードでの入力電流 | 2.5 mA/5.5 mA (切り替え可能) |
DOモード出力での短絡保護 | 可 |
電源の短絡保護 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 (ゾーンB) |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
ハウジング素材 | PC |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 110.8 mm |
幅 | 12.5 mm |
奥行き | 72.5 mm |
実量 | 35 g |
総重量 | 52 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548083118 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
ボリューム | 0.270 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。