text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00

製品コード: 8177075
GTIN: 4046548087437
please maintain

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
保護構造、ハウジング IP56  
実量 3150  g
総重量 4600  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548087437  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85015100  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1