text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprotego D.01/000/0/0/2/110-230VAC

製品コード: 8176811
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and ...  さらに表示

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and mains filter

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
位相範囲の目的 主電源  
供給電圧 (V) 110 - 230  V
位相の電源電圧範囲 1×110~3×230 V  
電源電圧範囲の電圧タイプ AC  
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 +15%  
ブレーキなしU2の許容電圧範囲 +15%  
最大出力スイッチオン周波数 30/時間  
連続出力電流3x230 V 2.5  
ピーク電流 (2秒) 4.5  
ピーク電流 (5秒) 3  
半波整流回路パルス周波数 8  
中間回路での電圧範囲 450 V DC  
STOイネーブル数 2  
PMC Expansionファームウェア 2 = EtherCAT  
レゾルバコネクタタイプ 9ピンD-Sub (メス) コネクタ  
(incremental)encoder接続タイプ 15ピンD-Sub (メス) コネクタ  
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力信号範囲 -10 - 10 V  
アナログ入力の分解能 16  
デジタル入力数 4 - 6  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
補助出力点数 2  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 可  
Ethernet接続タイプ RJ45  
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
RS RS232 I/Fのコネクタタイプ 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
周囲温度の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
周囲温度クラス 1K4  
周囲温度クラス 3K3  
使用周囲温度 0 - 40  °C
ディレーティング時の周囲温度 40 - 55 °C  
電源ディレーティング 2.5 %/K  
保管温度の適用規格 DIN EN 60721-3-1  
保管温度の変化 20 K/h  
周囲環境の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
相対湿度・温度 相対湿度85 %  
相対湿度クラス 3K3  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 1000 m  
許容動作高度1.5%減定格 1000 - 2500 m ASL  
100m当りの電源ディレーティング 1.5 %/100 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61800-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60721-3-2  
冷却タイプ 内蔵ファン  
最大ノイズエミッション 43 dB (A)  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
取り付け位置 垂直  
ハウジング素材 亜鉛めっき鋼  
高さ 345  mm
70  mm
奥行き 243  mm
実量 4400  g
総重量 5500  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085662  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1