閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380312","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
製品コード: 380312
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Bコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成