閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
製品コード: 777586
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d (t
= 4秒固定)、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式
プラグイン端子、安全関連制御部品に接続する
接点増設用接点ブロック。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2.5 W |
入力
入力点数 | 1 |
半導体出力
半導体出力数 | 0 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G.U.(同じ極性) |
安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
リレー接点の材質 | AgSnO2 |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III / II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
設定可能な時間 |
3
s 4 s 1 s 2 s |
遅延時間Tvの許容誤差 | -50 %/+50 % |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
ハウジング素材 (上部) | |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 94 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 300 g |
総重量 | 310 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 % |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548009323 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 0.27 |