text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 個の商品が見つかりました
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:10 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 10 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000041
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください