閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"584569","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
製品コード: 584569
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 8m
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 0.5 A |
K1標準導体抵抗 | 120 Ω/km |
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100 Ω |
K1導体容量 | 52 pF/m |
環境データ
使用周囲温度 | -20 - 60 °C |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 4ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | |
コネクタタイプ2 | 8ピンMini-IO (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | CuZn、金めっき |
接点表面材2 | Au |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PE |
ケーブルの長さ | 8 m |
K1シールドの素材 | Sn |
ケーブルK1のカテゴリ | Cat5 |
絶縁ケーブル1の色 | 緑、RAL6018に類似 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
導体線径 | 0.34 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 22 |
より線ケーブルK1 | 4つ星 |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
コンダクタ数 | 4 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
UL-Style 20549
UL 758、FT1 |
実量 | 500 g |
総重量 | 520 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548081237 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27319190 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000054 |
ETIM Reference Feature | EC003599 |
ボリューム | 0 |