閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630806","name":"PSEN op2B-4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op2B-4-090/1
製品コード: 630806
安全ライトカーテン、タイプ2、PLc、ボディプロテクション、保護フィールド高さ
900 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、
投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、
接続ケーブルは装置に付属していません。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPEタイプ | 2 |
センサ原理 | 光学式 |
保護フィールドの高さ | 915 mm |
分解能、保護等級 | 本体 |
動作範囲 (m) | 0.5 - 50 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 880 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %50 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 16 ms |
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
高さ | 1053 mm |
幅 | 35 mm |
奥行き | 41.2 mm |
実量 | 3600 g |
総重量 | 4200 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548076653 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
検出装置L ミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび
ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
PSEN op
Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離
300 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、
固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
PSEN op
Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ120cm、ビーム距離
400 mm) を内蔵、ミラー数: 3.アクセサリとして、
固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
PSEN op
Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ100cm、ビーム距離
500 mm) を内蔵、ミラー数: 2.アクセサリとして、
固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
センサTミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび
ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
PSEN op
Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離
400 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、
固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
N/O/N/C出力付き1チャンネルライトカーテン/受光器、 ASA
ミューティングセンサ、供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、
投光器 (630832) は
別途ご注文いただく必要があります、
PSEN op Protective Column-120/1
630952
長さ120 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
N/O/N/C出力を装備し、ミューティングセンサとして使用できる反射光センサ、
供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、
リフレクタ (630323 ) は別途注文する必要があります、
PSEN op Protective Column-090/1
630951
長さ90 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
長さ60 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1は、ステンレス製のベースプレートと
3 つのスプリングおよび対応するアタッチメントで構成、「PSEN op
Protective Column」および対応する取り付けブラケット「PSEN opProtective
Bracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏向ミラーを
強い機械的影響から保護、
PSEN op Protective Column-190/1
630954
長さ190 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
長さ165 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
1チャンネルライトカーテン/投光器、ミューティングセンサとして使用、
供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、
受光器 (630831) は別途ご注文いただく必要があります、
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m