text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 個の商品が見つかりました
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570503
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ付属)

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、8ピンM12コネクタ、専用モデル: ステンレス製ベースプレート (1.4301) およびス ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570570
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コネクタ、 L ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570573
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コネクタ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570571
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力ス ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570673
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コネクタ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570575
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570574
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力ス ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5 1unit
570572
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コ ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570675
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM1 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570674
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0 1unit
570671
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0 1unit
570670
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM12コネクタ、 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0 1unit
570672
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、追加機能: ドア閉時の安全半導体出力スイッチ(ガードロックからは独立)、8ピンM1 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570661
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=センサ (自在 可動アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570660
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (自在可動アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570562
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (自在可動アクチュエー ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570662
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (自在可動アクチュ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5fm  1unit
570560
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=センサ (自在 可動アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570561
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=センサ (自在 可動アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください