text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
PSEN ml b 2.2 unit
570404
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、 0.23 mケーブル、単一接続

価格要問合せ
PSEN ml b 2.2 switch
570405
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)用安全スイッチ、 ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、 単一接続

価格要問合せ
PSEN ml sa 2.2 unit
570434
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータ付き、ガードロック、自動リセット、12ピンM12 オスコネクタ、0.23 mケーブル、直列接続

価格要問合せ
PSEN ml s 2.2 switch
570411
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)用安全スイッチ、 ガードロック、電源リセット、12ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、 直列接続

価格要問合せ
PSEN ml s 2.2 unit
570410
安全ガードロック装置PSENmlock(完全コード化)、安全スイッチおよび アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、12ピンM12オスコネクタ、 0.23 mケーブル、直列接続

価格要問合せ
PSEN ml sa 2.2 switch
570435
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)用安全スイッチ、 ガードロック、自動リセット、12ピンM12オスコネクタ、0.23 m ケーブル、直列接続

価格要問合せ
PSEN ml ba 2.2 unit
570428
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータ付き、ガードロック、自動リセット、8ピンM12 オスコネクタ、0.23 mケーブル、単一接続

価格要問合せ
PSEN ml ba 2.2 switch
570429
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)用安全スイッチ、 ガードロック、自動リセット、8ピンM12オスコネクタ、0.23 m ケーブル、単一接続

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください