text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PITreader card unit

製品コード: 402320
PITreaderカードユニット。カード、ステッカー /キー用RFID認証システム 内容: ベースユニット、コネクタ[402307]、 PITreaderカードアダプタ。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
センサ原理 トランスポンダ  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
U1電源タイプ SELV/PELV  
DC消費電力 4  
供給電圧U1サーキットブレーカ 4 A、自動 24 VDC、特性B/C  
入力ガルバニック絶縁 不可  
半導体出力数 1  
半導体出力のガルバニック絶縁 不可  
半導体出力の短絡保護 可  
Ethernet IPアドレス出荷時設定 192.168.0.12  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 10/100 Mbit/秒  
イーサネットインタフェース数 1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -30 - 55  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 301489-1 V2.1.1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
接続端子 ケージ式端子、プラグイン  
端子スタイル プラグイン  
高さ 49  mm
72  mm
奥行き 45  mm
実量 62  g
総重量 115  g
トランスポンダのエネルギー供給 パッシブ (バッテリフリー)  
動作周波数 13.24 - 13.88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット [402306]、PIT oe 4S[402311]。
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
オプションのアクセサリとして、PITreader (S)card[402320/21]のトランスポンダ カードおよびトランスポンダキー用プラスチックホルダ。

アクセサリ(試運転用)

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop、PIT es押しボタン用取り付けレンチ。