閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT gb LLLE
製品コード: G1000001
PITgatebox(押しボタンユニット)、制御機能と非常停止付き組み立て済みハウジング、
40 mm幅、非常停止 (N/C×2)
および 3個の照光式押しボタン (N/O×各1) 付きボックス、12ピンM12
コネクタ接続、IP65、カラーカバー付属 (カバー色: 緑、青、赤、黄、
クリア)
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UL/cUL UKCA EAC (ユーラシア) |
自己監視 | nein |
ランプ | LED |
ランプの色 | weiß |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 12 |
最小接点電流 | 1 |
緊急停止
非常停止N/C接点数 | 2 |
非常停止の解除タイプ | Drehentriegelung |
切替機能非常停止の適用規格 | EN 60947-5-1 |
非常停止ボタンの接点素材 | Ag |
プッシュボタン
押しボタン数 | 3 |
N/O押しボタン数 | 3 |
切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
押しボタンの接点素材 | Ag |
環境データ
使用周囲温度 |
-20
60 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | タイプ1 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
接続タイプ | M12, 12pol. male |
ハウジング素材 | Zn |
高さ | 293 |
幅 | 40 |
奥行き | 40 |
実量 | 800 |
総重量 | 1200 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548088922 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371228 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001028 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
お勧めの用途
PSEN ml b 1.1 unit
570400
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、
単一接続
PSEN ml s 1.1 unit
570406
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、12ピンM12オスコネクタ、
0.23 mケーブル、直列接続
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
SIL3/PL
e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング:
コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=
センサ (スタンダードアクチュエータ付属)
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
SIL3/PL
e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、
8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=
センサ (アクチュエータ付属)