text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN opII3B-s-170-060

製品コード: 632101
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 3  
センサ原理 赤外線  
保護フィールドの高さ 600  
分解能、保護等級 本体  
動作範囲 (m) 0.2  
15  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 850 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -25 - 60  °C
相対湿度・温度 相対湿度95 %50 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ IEC 61496-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
衝撃規格1適合のブラケット Adv Bracket Kit  
加速度衝撃の適用規格1 40g  
衝撃規格2適合のブラケット Adv Bracket Kit  
加速度衝撃の適用規格2 50g  
衝撃規格3適合のブラケット スイベルマウント  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 5.2  
5.2  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
最大ケーブル長 50  
ハウジング素材 アルミニウム  
エンドキャップの素材 Zn  
前面スクリーンの素材 PC  
高さ 604  mm
35  mm
奥行き 40  mm
実量 1815  g
総重量 3100  g
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548090031  
ボリューム 16.280  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
このセットには、 最大1800 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn- 195」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
このセットには、 最大1500 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn- 165」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大750mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
最大1500 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-165」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ラ イトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
最大1050 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-120」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ラ イトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
最大750 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-90」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ラ イトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
このセットには、 最大1050 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn- 120」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
このセットには、 最大750 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-9 0」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1050mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
最大1800 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-195」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ラ イトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1800mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900 mm)。 保護フィールドが最大750 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1500mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
PSEN optIIシリーズのライトカーテン固定用取り付けキット。
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII調整式ベースユニットは、 「PSEN opII Mirror Column」用のオプションアクセサリで、 強い機械的衝撃からの保護を強化します。ミラーコラムは、不均等な状態でも調整および 適応可能です
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
ライトカーテンシリーズPSEN opt II用レーザ調整補助装置。
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950 mm)。 保護フィールドが最大1800 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650 mm)。 保護フィールドが最大1500 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200 mm)。 保護フィールドが最大1050 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
セットには、PSENopIIミラーコラムまたは PSEN opII調整式ベースユニット用の固定スクリューが3本含まれています。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、3部品。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opIIライトカーテンまたは保護コラムの側面に アクセサリを取り付けるためのスロットナット。最小4つの部品パッケージ。
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、2部品。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、黒、ストレート、5ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、投光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化およびM12 メスコネクタ (X3、受光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.15 m、8×0.25 mm²、黄、 PSENopt IIの投光器および受光器をM12ポート (2FDI) に接続。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m