text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
10 個の商品が見つかりました
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24V、M12コネク タ、投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは
装置に付属し ていません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ150 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1650 mm、供給電圧24V、終端M12、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ300 mm、供給電圧24V、M12コネク タ、投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは
装置に付属し ていません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24V、終端M12、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24V、M12コネ クタ、投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは
装置に付属 していません ...

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1350 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1800 mm、供給電圧24V、M12コネ クタ、投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは
装置に付属 していません ...

価格要問合せ
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください