閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570212","name":"PSEN me3 / 2AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN me3 / 2AR
製品コード: 570212
機械式安全スイッチ、ラジアスアクチュエータ付属、接点: 1 N/O、1
N/C。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
6A
6C |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
ETU |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548002768 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m