text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sl restart interlock (padlock)

製品コード: 570552
機械式増設モジュール、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、 シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する 再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、 セキュリティを保護。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
レバーアームの素材 ステンレス鋼1.4301  
側部の素材 アルミニウム  
スクリューのトルク+許容値 5.5 Nm +/-0.5 Nm  
実量 200  g
総重量 280  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073966  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1