閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}

実際の製品は異なる場合があります
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
製品コード: 750701
PNOZs30をコンフィグレーションするPNOZsigmaコンフィグレータ用ライセンス、
期限1年間、ライセンスは職場に付与されます。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242501 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000809 |
UNSPSC 25 | 43232608 |
アクセサリ(オプション)
お勧めの用途

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、出力: 2 N/O、2 N/C、UB = 24
~240 V AC/DC、幅: 45 mm、速度および停止監視、
近接スイッチおよび/またはエンコーダ、押して回すディスプレイ操作、
プラグインケージ式端子、PNOZsigma
接点増設による増設。

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力:
インクリメンタルエンコーダ、近接スイッチ、出力: 2 N/O、2 N/C、UB: 24~240 V
AC/DC、幅: 45 mm、停止、速度、
速度範囲、位置、方向、アナログ電圧 (トラックS) の監視、
押して回すディスプレイ操作、プラグインスクリュー式端子、
PNOZsigma接点増設による増設。