閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"314275","name":"PSSu E F ABS SSI-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

実際の製品は異なる場合があります
PSSu E F ABS SSI-T
製品コード: 314275
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ
SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、
7つの通信速度、62.6~1500 kHz、厳しい環境要件に対応。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
入力絶対値エンコーダ
絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
電位分離絶対値/周辺供給 | 可 |
電位分離絶対値エンコーダ/モジュール供給 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -40 - 70 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 短時間 |
許容動作高度ASL | 5000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
加速度衝撃の適用規格2 | |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | IP20 |
端子の保護構造 |
機械的データ
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材コード | PA |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 76 mm |
幅 | 12.6 mm |
奥行き | 60.2 mm |
実量 | 35 g |
総重量 | 45 g |
コーディング部品の名前 | J |
コーディング部品の色 | 黄 |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIPエントリー可能 | はい |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548075366 |
ボリューム | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
アクセサリ(オプション)

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。