text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ mc6p CANopen 2

製品コード: 773712
PNOZmulti Classic、通信モジュール、一般、フィールドバスCANopen、 プロトコルCiA DS-301V3.0、ステーションアドレス0~99、D-Subオスコネクタ9ピン1個 、8通信速度、コンフィグレーション可能、10 kBit/s~1 MBit/s、 24/128ビット仮想入力、24/128ビット仮想出力。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
 
UINT1の目的 モジュール電源  
内部電圧の供給元 ベースユニット経由  
UINT1の電圧タイプ DC  
UINTの許容電圧範囲。モジュール -2 %/+2 %  
フィールドバスインタフェース CANopen  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
フィールドバスのプロトコル名 CiA DS-301 V3.0  
FBusステーション使用可アドレス 0 - 99d  
選択可能な通信速度 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
接続フィールドバス 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
フィールドバスガルバニック絶縁 可  
フィールドバステスト電圧 500 V AC  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
高さ 94  mm
22.5  mm
奥行き 119  mm
実量 115  g
総重量 135  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548064223  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
ボリューム 0.42  
 

アクセサリ(オプション)

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus、PNOZpower、PNOZmulti接続コネクタ、要交換。