Original Page

PDP67 F 8DI ION VA

Numero dell'articolo: 773614
GTIN: 4046548070880
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.
Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
Campo di applicazione Standard/Fail-safe  
 
Scopo di U1 Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.2  
Tens.morsetti CarichiInduttOff -45 V  
Carichi ammessi ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Numero di ingressi 8  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tensione continua all’ingresso 24 V  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 1, 3  
Isolam. elettrico ingresso nein  
Funzione uscita SC Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Tensione continua sull'uscita 24 V DC  
Isolam. elettr. di uscite SC nein  
Uscita SC protezione CC ja  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2 10g  
Distanze in aria e superf.sec. IEC 60664-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo di protezione morsetti IP67  
Materiale custodia PBT  
Valox 855  
PET  
Mater. custodia Parte super. Valox 855  
Mater. custodia portaetich. PC  
Morsetto di collegamento M12 1.4305 Edelstahl  
Tipo di morsetto schraubverriegelt  
Altezza 133  
Larghezza 60  
Profondità 30  
Peso netto 250  
Peso lordo 270  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070880  
Volume 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Accessori opzionali

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 10m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a PSS67 e PDP67.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a PSS67 e PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

Inglese


3rd-party lic.inf. PDP67 F 8DI ION

PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP (1007254-01)

1,1 MB
30.10.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP

0,2 MB
03.12.2025

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP

0,3 MB
03.12.2025

Operat.Manual PDP67 F 8DI ION (VA)

PDP67 F 8DI ION (1001643-11)

1,6 MB
30.10.2025

Software PNOZmulti Configurator 11.6.0 EULA End User License Agreement

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

0,1 MB
17.12.2025

Software PNOZmulti Configurator 11.6.0

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

450,3 MB
17.12.2025

Software PNOZmulti Configurator 11.6.0 Readme file

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

0,9 MB
17.12.2025

Software PNOZmulti Configurator 11.7.0

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

447,1 MB
10.06.2026

Software PNOZmulti Configurator 11.7.0 EULA End User License Agreement

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

0,1 MB
10.06.2026

Software PNOZmulti Configurator 11.7.0 Readme file

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PNOZmulti Configurator, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PDP67 F 4 code, PNOZmulti Tool-Kit, PNOZmulti Chip Card Reader

0,9 MB
10.06.2026

Italiano


Attestato di esame del tipo (TÜV) M6R-020132-0315-R00

PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, Terminal block filter, PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP

1,0 MB
03.06.2026

Certificato (UL) NRAQ7.E183931

PMI m107 diag, PMI m309 diag, PMI v309, PMI v315, PMI v316, PMI o315, PMI o316, PMI o326, PMI o331, PMI o338, PMI v416, PMI v426, PMI v431, PMI v438, PMI o416, PMI o426, PMI o431, PMI o438, PMI 5, PMI 6, PMI v507/v512, PMI v704e/v707e, PSS 3047-3, PSS 3047-3 DP-S, PSS 3047-3 AI, PSS 3047-3 AI Ip, PSS 3047-3 ETH-2, PSS 3047-3 CANopen, PSS SB 3047-3 ETH-2, PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3047-3 DP-S, PSS SB 3047-3 AI ETH-2, PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2, PSS 3075-3, PSS 3075-3 DP-S, PSS SB 3075-3 CANopen, PSS SB 3075-3, PSS SB 3075-3 ETH-2, PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3075-3 DP-S, PSS BMP, PSS PS230, PSS PS24, PSS CPU, PSS CPU2, PSS CPU3, PSS SB CPU, PSS SB CPU3, PSS SB CPU3 ETH-2, PSS DI 2, PSS DIF, PSS DIF2, PSS DI2O Z, PSS DO, PSS DOS, PSS DI2O T, PSS SB DI8OZ4, PSS AI, PSS DOR, PSS AI Ip, PSS AI U5I1, PSS SB DI16, PSS SB Bridge, PSS SB DI8O8, PSS DP-S, PSS DN-S, PSS CANopen, PSS ControlNet, PSS Ethernet, PSS 3056, PSS 3056-1, PSS 3056-2, PSS SB 3056, PSS 3032, PSS 3046, PSS 3074, PSS SB 3006 IBS-S, PSS SB 3006 ETH, PSS SB 3006 DP-S, PSS SB 3006 CN-A, PSS SB 3006-3 DP-S, PSS SB 3006-3 IBS-S, PSS SB 3006-3 CN-A, PSS SB 3006-3 ETH, PSS SB2 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH DP-S, PSS SB 3006-3 ETH IBS-S, PSS SB2 3006-3 DP-S, PSS SB2 3006-3 IBS-S, PSS SB2 3006-3 CN-A, PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB2 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS SB 3006-3 DN-S, PSS SB2 3006-3 DN-S, PSS SB 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS1 BMP, PSS1 BMPS, PSS1 PS 24, PSS1 CPU, PSS1 CPU2, PSS1 CPU3, PSS1 SB CPU, PSS1 SB CPU3, PSS1 SB CPU3 ETH-2, PSS1 DI 2, PSS1 DIF, PSS1 DIO T, PSS1 DIO Z, PSS1 DI2O Z, PSS1 DO, PSS1 DO S, PSS1 DI2O T, PSS1 AI, PSS1 DOR, PSS1 AI Ip, PSS1 AI U5I1, PSS1 DP-S, PSS1 DN-S, PSS1 CANopen, PSS1 ControlNet, PSS1 ETH, PSS1 SER, P10 BEMP, P10 EPBERW, P10 DI, P10 DIO, P10 DO, P10 AIO, C-PC-PAP-4, SafetyBUS p_Zubehoer, PSS SB Router, PSS SB Active Junction BAS, PSS SB Active Junction EXP, PSS67 F 16DI SB-T, PSSnet GW1 MOD-EtherCAT, PSSnet GW1 MOD-CAN, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 P0 F/S EIP, PSS u2 ES PSP, PSS u2 ES 16PTD 24V, PSS u2 ES 16PT 0V, PSS u2 ES 16PT FE, PSS u2 ES 8PTD 24V 0V, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 EF 4DO 2A, PSS u2 EF 2DO TP 2A, PSS u2 EF 2DO R 8A, PSS u2 ES 4DI, PSS u2 ES 8DI, PSS u2 ES 16DI, PSS u2 ES 6DI 120V AC, PSS u2 ES 4DID, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 4DOD 0.5A, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 16DOD 0.5A, PSS u2 ES 4DOD 2A, PSS u2 ES 4DO R 8A, PSS u2 ES 4DO SR 0.5A, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, PSSnet SLL, PSSnet SHL, PSEN im1, PMCprimo MC base, PMCprimo MC, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, MM A MINI-IO CAB01B, MM A MINI-IO CAB01A, MM A MINI-IO CAB03A, MM A MINI-IO CAB03B, MM A MINI-IO CAB02A, MM A MINI-IO CAB02B, MM A MINI-IO CAB05, MM A MINI-IO CAB06, MM A MINI-IO CAB08, MM A MINI-IO CAB07, MM A MINI-IO CAB16, MM A MINI-IO CAB15, MM A MINI-IO CAB17, MM A MINI-IO CAB03B R, MM A MINI-IO CAB09B, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 F 8DI ION PT, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc2.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc12p, PNOZ mc0p, PNOZ mc3p, PNOZ mc4p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc7p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p

0,1 MB
04.06.2019

Certificato (UL) NRAQ.E183931

PMI m107 diag, PMI m309 diag, PMI v309, PMI v315, PMI v316, PMI v326, PMI v331, PMI v338, PMI o309, PMI o315, PMI o316, PMI o326, PMI o331, PMI o338, PMI v416, PMI v426, PMI v431, PMI v438, PMI o416, PMI o426, PMI o431, PMI o438, PMI 5, PMI 6, PMI v507/v512, PMI v704e/v707e, PSS 3047-3, PSS 3047-3 DP-S, PSS 3047-3 AI, PSS 3047-3 AI Ip, PSS 3047-3 ETH-2, PSS 3047-3 CANopen, PSS SB 3047-3 ETH-2, PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3047-3 DP-S, PSS SB 3047-3 AI ETH-2, PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2, PSS 3075-3, PSS 3075-3 DP-S, PSS SB 3075-3 CANopen, PSS SB 3075-3, PSS SB 3075-3 ETH-2, PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3075-3 DP-S, PSS BMP, PSS PS230, PSS PS24, PSS CPU, PSS CPU2, PSS CPU3, PSS SB CPU, PSS SB CPU3, PSS SB CPU3 ETH-2, PSS DI 2, PSS DIF, PSS DIF2, PSS DI2O Z, PSS DO, PSS DOS, PSS DI2O T, PSS SB DI8OZ4, PSS AI, PSS DOR, PSS AI Ip, PSS AI U5I1, PSS SB DI16, PSS SB Bridge, PSS SB DI8O8, PSS DP-S, PSS DN-S, PSS CANopen, PSS ControlNet, PSS Ethernet, PSS 3056, PSS 3056-1, PSS 3056-2, PSS SB 3056, PSS 3032, PSS 3046, PSS 3074, PSS SB 3006 IBS-S, PSS SB 3006 ETH, PSS SB 3006 DP-S, PSS SB 3006 CN-A, PSS SB 3006-3 DP-S, PSS SB 3006-3 IBS-S, PSS SB 3006-3 CN-A, PSS SB 3006-3 ETH, PSS SB2 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH DP-S, PSS SB 3006-3 ETH IBS-S, PSS SB2 3006-3 DP-S, PSS SB2 3006-3 IBS-S, PSS SB2 3006-3 CN-A, PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB2 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS SB 3006-3 DN-S, PSS SB2 3006-3 DN-S, PSS SB 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS1 BMP, PSS1 BMPS, PSS1 PS 24, PSS1 CPU, PSS1 CPU2, PSS1 CPU3, PSS1 SB CPU, PSS1 SB CPU3, PSS1 SB CPU3 ETH-2, PSS1 DI 2, PSS1 DIF, PSS1 DIO T, PSS1 DIO Z, PSS1 DI2O Z, PSS1 DO, PSS1 DO S, PSS1 DI2O T, PSS1 AI, PSS1 DOR, PSS1 AI Ip, PSS1 AI U5I1, PSS1 DP-S, PSS1 DN-S, PSS1 CANopen, PSS1 ControlNet, PSS1 ETH, PSS1 SER, P10 BEMP, P10 EPBERW, P10 DI, P10 DIO, P10 DO, P10 AIO, C-PC-PAP-4, SafetyBUS p_Zubehoer, PSS SB Router, PSS SB Active Junction BAS, PSS SB Active Junction EXP, PSS67 F 16DI SB-T, PSSnet GW1 MOD-EtherCAT, PSSnet GW1 MOD-CAN, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 P0 F/S EIP, PSS u2 ES PSP, PSS u2 ES 16PTD 24V, PSS u2 ES 16PT 0V, PSS u2 ES 16PT FE, PSS u2 ES 8PTD 24V 0V, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 EF 4DO 2A, PSS u2 EF 2DO TP 2A, PSS u2 EF 2DO R 8A, PSS u2 ES 4DI, PSS u2 ES 8DI, PSS u2 ES 16DI, PSS u2 ES 6DI 120V AC, PSS u2 ES 4DID, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 4DOD 0.5A, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 16DOD 0.5A, PSS u2 ES 4DOD 2A, PSS u2 ES 4DO R 8A, PSS u2 ES 4DO SR 0.5A, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, PSSnet SLL, PSSnet SHL, PSEN im1, PMCprimo MC base, PMCprimo MC, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, MM A MINI-IO CAB01B, MM A MINI-IO CAB01A, MM A MINI-IO CAB03A, MM A MINI-IO CAB03B, MM A MINI-IO CAB02A, MM A MINI-IO CAB02B, MM A MINI-IO CAB05, MM A MINI-IO CAB06, MM A MINI-IO CAB08, MM A MINI-IO CAB07, MM A MINI-IO CAB16, MM A MINI-IO CAB15, MM A MINI-IO CAB17, MM A MINI-IO CAB03B R, MM A MINI-IO CAB09B, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 F 8DI ION PT, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc2.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc12p, PNOZ mc0p, PNOZ mc3p, PNOZ mc4p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc7p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p

0,1 MB
04.06.2019

Attestato di esame del tipo (KOSHA) 2014-244

PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ m B0, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ ml1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code

1,6 MB
24.09.2014

EPLAN P8 Macro

Dati CAD elettrici

7,3 MB
11.03.2026

Istr. Uso PDP67 F 8DI ION (VA)

PDP67 F 8DI ION (1001643-11)

1,7 MB
30.10.2025