Original Page

PSEN sl adapter

Numero dell'articolo: 380325
GTIN: 4046548070941
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a PSS67 e PDP67.
Omologazione CE  
UKCA  
 
Corrente nominale 2  
Temperatura ambiente -25  
60  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP68  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 8 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Tipo connettore 2 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiali pin CuZn  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Lunghezza cavo 0.1  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Nero  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU 11YH1  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.9  
5.9  
Sezione del conduttore 0.25  
0.25  
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Numero fili 7  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL FT2  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 38  
Peso lordo 45  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548070941  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Inglese


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017