Original Page

PSEN ma adapter

Numero dell'articolo: 380300
GTIN: 4046548054002
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
Omologazione CE  
UKCA  
 
Corrente nominale 4  
Tipo cond. standard K1 55 Ohm/km  
Resistenza specifica K1 >= 1E+14 Ohm*cm  
Temperatura ambiente -5  
80  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP68  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 4 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Tipo connettore 2 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiali pin CuZn  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PVC  
Tipo cavo K1 LifY-11Y  
Lunghezza cavo 0.1  
Colore rivestim.esterno cavo1 Nero  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Diametro est. max. cavo K1 5.1  
5.1  
Sezione del conduttore 0.34  
0.34  
Sezione trasv. cond. AWG K1 22  
Schermatura K1 No  
Numero fili 4  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 25  
Peso lordo 34  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548054002  
Volume 0.248  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Inglese


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Italiano


EPLAN P8 Macro

Dati CAD elettrici

0,0 MB
11.05.2022