Original Page

PSEN cs5.11n 1switch

Numero dell'articolo: 542063
GTIN: 4046548085914
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazionetip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto dellaconfezione = 1 interruttore codificato bloccaggio mediante magnete.
Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 gering  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder codiert  
Collegamento in serie idoneo nein  
versione dispositivo Sensor  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC nein  
Uscita SC protezione CC ja  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiente max a H max +60 °C  
Temp. ambiente max a 2000 m +70 °C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP66  
IP67  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,02mm/°C  
Forza di tenuta magnete 30  
Attuatore Tipo 1 PSEN cs5.11 M12  
Sensore montabile a filo Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo di collegamento M12, 5pol. male  
Materiale prodotto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Altezza 26.4  
Larghezza 101.6  
Profondità 19  
Peso netto 75  
Peso lordo 85  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.11 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., con bloccaggio mediante magnete.

Accessori opzionali

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscite.
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesupplementare, collegamenti in acciaio inox.

Inglese


CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

M12x1 SWITCH 2D: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,1 MB
09.09.2014

CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

M12x1 SWITCH 2D: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,2 MB
09.09.2014

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,3 MB
09.03.2026

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,3 MB
09.03.2026

Operat. Manual PSEN cs5.11n

PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11n (switch), PSENcode_Zubehoer (1004126-05)

2,0 MB
09.03.2026

Italiano


Certificato (UL) NRNT.E153882

S1SW P, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.3a/b-21 VA, PSEN ma1.3a/b-27 VA, PSEN ma1.3n-20 VA, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA, PSEN ma1.3-20 M12/8 VA, PSEN ma1.3b-24 VA, PSEN ma1.3b-28 VA, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN ma1.3-08 VA, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
10.11.2017

Certificato (UL) E153882

PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,2 MB
29.09.2020

Attestato di esame del tipo (TÜV) M6A-020132-0191-R02

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,9 MB
28.11.2025

Autodichiarazione (CQC) CCC_Declaration-of-exemption

PSS Conv USB/RS232, PSS SB BUSCABLE0, PSS SB BUSCABLE0 MOVE, PNOZ X_Zubehoer, SN CAB RJ45 RJ45, PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSS67/PDP67 M12 5p, M12 4p PG 9, M12 5p sh PG 11, Caps for IP67, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSS67/PDP67 Cable M12 5p, PIT es Set/1, PIT es Set10u-5c PCB, PIT es/1, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN bracket, PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN spacer, PSEN reverse spacer, PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN/PDP67 M12 8p, PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 caps, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN me1, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN sl-0.5p, PSEN sl-0.5n, PSEN sl restart interlock, PSEN sl-0.5p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-0.5p 5.1/6.1/6.2, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sl-1.0n, PSEN sl-1.0p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-1.0p 5.1/6.1/6.2, PSEN sg1c, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN sg2c, PSEN se SU, PSEN se SU AM3 65, PSENvip, PSEN Cable M12 4p Mini IO, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op Cable M12 4p sh, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable 8 core sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN op Cable M12 5p, PSEN op Cable M12 8p sh, PSEN op Reflector, PSEN op Bracket, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4H-s, PSEN op4H-sl, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op bracket turnable (kit), PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op muting bracket kit, PSEN op Mirror /1, PSEN op Mirror /2, PSEN op Mirror /3, PSEN op Mirror /4, PSEN op Mirror /5, PSEN op Mirror /6, PSEN op Mirror Bracket Kit/1, PSEN op Lens Shield/1, PSEN op67-69K/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op cascading bracket, PSEN op Cable RJ45 M12 4p, PSEN op Cable M12 12p, PSEN op SL Bracket, PSEN op SL cascading, PSEN op SL Testpiece, PSEN op SL adapter, PSEN opII3H-s, PSEN opII adjustable base unit, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN opII3B-s, PSEN opII4B-s, PSEN mlm 1 ba 1.1, PSEN mlm 1 ba 2.1, PSEN mlm 1 ba 2.2, PSEN mlm 1 sa 1.1, PSEN mlm 1 sa 2.1, PSEN mlm 1 sa 2.2, PSEN mlm actuator a, PSEN mlm actuator b, PSEN mlm mounting set, PSEN mlm covers set, PSEN mlm actuator af, PSEN mlm actuator bf, PSEN mlm actuator bs, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, Screw term. PNOZ m B1, PNOZ s pIE/nIE, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, MM A MINI-IO CAB99, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PDP67 Connector cs, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi22Ap, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi19p, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi1p, PNOZ msi3p, PNOZ msi9p/10p/11p, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi12p, PNOZ msi13p, PNOZ msi S09/S15/S25, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi14p, PNOZ msi20p, PNOZ msib1 Box, PNOZ msib0, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p, PLID d1, PNOZmulti Bus-Terminator, PNOZmulti Chipcard, PNOZmulti_Zubehoer, Spring term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Springterm.PNOZ mi1/2,o1/3,l1p, Spring term. PNOZ m02p, Spring term. PNOZ mo4p/mo5p, Spring term. PNOZ mml1p/mmc2p, Spring term. PNOZ mml1p/mc2p, Spring term. PNOZ mml2p, Spring term. PNOZ m EF 2MM, Spring term. PNOZ mc1p/ma1p, Spring term. PNOZ ms1p/ms2p, Spring term. PNOZ ms1p, Screw Term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Screw term. PNOZ p1p, Screw term. PNOZ mo2p, Screw term. PNOZ mo4p/mo5p, Screw term. PNOZ mml1p/mmc2p, Screw term. PNOZ mml2p, Screw term. PNOZ m EF 2MM, Screw term. PNOZ p03.2p, Screw term. PNOZ mc1p/ma1p, Screw term. PNOZ ms1p/ms2p, Screw term. PNOZ ms1p, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMCprotego D.CAN-Adap. 01-24A, PMCprotego, PMCprotego D.CAN-Adap. 48-72A, PMCtendo DD_Zubehoer, PMCtendo SZ_Zubehoer

0,5 MB
29.07.2025

EPLAN P8 Macro PSEN CS5/6 Bundle

Dati CAD elettrici PSEN CS5/6 Bundle

15,4 MB
17.03.2023

Istr. Uso PSen cs5.11n

PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11n (switch), PSENcode_Zubehoer (1004126-05)

2,0 MB
09.03.2026

Modello 3D (STEP - Product Model Data)

M12x1 SWITCH 3D: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,4 MB
09.09.2014

Modello 3D (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

M12x1 SWITCH 3D: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,5 MB
09.09.2014