Una diagnostica affidabile ed agevole è la base di un funzionamento efficiente, conveniente e senza interruzione di macchine e impianti. PVIS rappresenta una soluzione di diagnostica sviluppata da Pilz per tutti i tipi di macchine, da quelle di piccole dimensioni ai grandi impianti.
I software PVIS OPC sono basati su un server OPC. E' anche disponibile la diagnostica avanzata PVIS basata su interfacce software standard. I software PVIS OPC possono essere integrati in quasi tutti gli ambienti e rappresentano quindi una soluzione ottimale per ogni applicazione con prodotti Pilz!
Software per la soluzione di diagnostica PVIS
Diagnostica in tutta semplicità – grazie a PVIS, basato su server OPC /OPC UA
I vantaggi
- risparmio di tempo nella ricerca degli errori e nell'eliminazione delle anomalie – rapido riavvio della macchina
- Gli utilizzatori, grazie agli avvisi di testo, rilevano subito l'anomalia verificata
- supporto attivo all'utilizzatore per l'eliminazione delle anomalie grazie a indicazioni passo passo
- PVIS nomina i "responsabili" dell'eliminazione dell'anomalia – ad es. un ingegnere manutentore
- riduzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra il fermo macchina e il riavvio
Vantaggi per i fabbricanti di macchine e i system integrator
- messaggi di diagnostica predefiniti e messaggi di risoluzione passo-passo per numerosi dispositivi di sicurezza
- risparmio di tempo grazie alla semplicità di progettazione
- utilizzo intuitivo dei messaggi predefiniti in più lingue
- soluzione flessibile – semplicità di inserimento di nuovi messaggi e di adattamento dei messaggi predefiniti
I vantaggi per gli utilizzatori delle macchine
- risparmio di tempo e denaro grazie ai messaggi in formato testo
- rapido riavvio della produzione grazie a proposte concrete di risoluzione dei problemi
- semplicità di utilizzo senza conoscenze di programmazione
- soluzione diagnostica specifica per ogni macchina grazie a una progettazione intelligente
Tutto sotto controllo grazie alla soluzione di diagnostica PVIS – Caratteristiche
- la soluzione di diagnostica PVIS comprende: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server e PVIS ActiveX Control
- conversione dei numeri dei guasti dei diversi dispositivi di automazione in messaggi di testo e suggerimenti per la risoluzione tramite server di diagnostica OPC
- messaggi di aiuto disponibili in diverse lingue – attivabili nel progetto in modo molto semplice da parte dell'utente
- a partire dalla versione 2.0.0 viene offerto il supporto OPC UA per il PVIS OPC Diagnose Server
- server OPC – con il PVIS OPC Tool è possibile visualizzare i messaggi di diagnostica di più sistemi di controllo contemporaneamente (ad es. quelli dei micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti e della soluzione di motion control PMC)
- messaggi di diagnostica da più dispositivi, accesso da diversi PVIS ActiveX Controls ad un PVIS OPC Server
Caratteristiche relative alla progettazione
- creazione di progetti di diagnostica con pochi click utilizzando software di programmazione conosciuti (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- per i dispositivi e i moduli sono disponibili messaggi di testo predefiniti e messaggi di aiuto per la risoluzione di eventuali anomalie
- è possibile richiamare o adattare i testi, oppure inserirne di completamente nuovi
- i messaggi di diagnostica possono essere implementati grazie alle informazioni ricevute dal sistema in formato bit o word
Caratteristiche del funzionamento
- informazioni univoche relative alle anomalie che si sono verificate – in caso di guasto l'utilizzatore torna operativo in maniera rapida
- supporto mirato in caso di ricerca e rimozione dei guasti – aumento della capacità di azione e della produttività in caso di anomalie operative
- i messaggi di aiuto per i dispositivi di protezione sono predefiniti nei software
- in funzione di un'analisi successiva, PVIS memorizza tutti gli eventi e i relativi orari di „ingresso“ e „uscita“ in un registro eventi
Componenti dei messaggi di evento PVIS
- messaggio di testo relativo all'evento
- suggerimenti risolutivi per ogni evento (fino a otto azioni)
- indicazione del luogo in formato testo relativo all'identificativo apparecchiatura, al settore e alla responsabilità
- priorizzazione dei messaggi – visualizzazione dell'evento scatenante in prima posizione
Nostra gamma di prodotti: Soluzione di diagnostica PVIS
Top
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Supporto tecnico
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
America
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Messico: +52 55 5572 1300
Europa
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Germania: +49 711 3409 444
- Danimarca: +45 74436332
- Austria: +43 1 7986263-444
- Italia: +39 0362 1826711
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turchia: +90 216 577 55 52
- Irlanda: +353 21 4804983
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Russia: +7 495 6654993
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Regno Unito: +44 1536 460866
- Spagna: +34 938497433
Asia - Pacifico
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Thailandia: +66 210 54613
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Giappone: +81 45 471 2281
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Cina: +86 400-088-3566