Modulo compatto PNOZmulti 2 - Moduli di espansione

Espansione modulare - Semplice, flessibile e conveniente

Moduli compatti PNOZmulti 2 - Moduli di espansione

Hai scelto il dispositivo base adatto alla tua applicazione? A seconda delle esigenze è possibile collegare al dispositivo base di PNOZmulti 2 diversi moduli di espansione: ad esempio moduli I/O, moduli di motion monitoring e moduli di collegamento.

Per ciascun caso di applicazione Pilz è in grado di offrire una soluzione modulare e scalabile. Si acquista quindi solo la funzionalità necessaria alla propria applicazione.

Nel tool software PNOZmulti Configurator si realizza la configurazione dell’hardware con pochi clic. Il software supporta in fase di posizionamento.

Controllo sicuro dei movimenti con PNOZ m EF 1MM2DO

I moduli di sicurezza per il controllo dei movimenti dei moduli compatti configurabili PNOZmulti 2 garantiscono un controllo sicuro degli azionamenti. Il modulo PNOZ m EF 1MM2DO è dotato di due uscite di sicurezza a semiconduttore e di un ingresso e un’uscita del collegamento in cascata. In combinazione con un dispositivo base PNOZ m B0 oppure PNOZ m B1, il modulo di espansione controlla un asse.
La configurazione del modulo di sicurezza Motion Monitoring viene effettuata nel tool software PNOZmulti Configurator a partire dalla versione 10.13. Per ogni modulo si crea un programma modulo indipendente (mIQ) per il comando diretto delle uscite digitali di sicurezza.

  • Rapidità dei tempi di risposta a eventi Motion con una disattivazione delle uscite in meno di 12 ms.
  • Un superamento dei valori limite parametrizzati viene notificato e, in caso di guasto/errore o di infrazione di aree/zone protette, PNOZmulti 2 avvia una reazione sicura e affidabile.
  • Se l’intero sistema va in stato di arresto, è possibile configurare una disattivazione ritardata.
  • Mediante l’ingresso e l’uscita del collegamento in cascata integrati la disattivazione può essere collegata a ulteriori moduli. Se un modulo si disattiva, con il collegamento in cascata saranno disattivati anche i moduli collegati.
  • L’interfaccia Mini I/O, progettata per il settore industriale e caratterizzata da una stabilità particolarmente elevata, consente di collegare tutti i principali encoder incrementali mediante cavi di collegamento specifici per azionamenti.

I vantaggi di impiego dei moduli di espansione PNOZmulti 2

  • Time-to-market rapido: ingressi e uscite possono essere liberamente configurati con il software PNOZmulti Configurator
  • Espansione modulare semplice e conveniente - scalabilità libera a seconda dell’applicazione e del numero richiesto di ingressi e uscite
  • Tempi di risposta più rapidi e tempi di ciclo ridotti grazie a un programma modulo indipendente (mIQ), disponibile per moduli di espansione selezionati con elaborazione decentralizzata direttamente nel modulo
  • Realizzazione di applicazioni complesse grazie ai dispositivi base collegabili
  • Espandibilità decentralizzata nel campo con sensori di sicurezza
I vantaggi di impiego dei moduli di espansione PNOZmulti 2

La gamma di prodotti Pilz: i moduli di espansione PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 - moduli I/O di sicurezza

Sono disponibili diversi moduli, ad esempio moduli di ingresso, moduli di uscita a relè e a semiconduttore, e anche moduli di collegamento.

PNOZmulti 2 - Moduli I/O standard

Moduli di ingresso e di uscita per applicazioni standard non di sicurezza

PDP67 I/O-Link decentralizzati

I moduli di ingresso e di uscita decentralizzati PDP67 con grado di protezione IP67 controllano funzioni di sicurezza direttamente a livello di campo. Vengono collegati al modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 e parametrizzati nell’applicativo software PNOZmulti Configurator. La comunicazione avviene tramite un collegamento dati sicuro. Sia il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 che i moduli di ingresso e uscita PDP67 collegabili sono conformi al RM.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Danimarca: +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Spagna: +34 938497433
  • Belgio: +32 9 321 75 70

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio