Interruttore di sicurezza a cerniera PSENhinge

Soluzione completa per i dispositivi di separazione

Interruttore di sicurezza a cerniera PSENhinge

Gli interruttori di sicurezza a cerniera PSENhinge rappresentano una soluzione integrale per i dispositivi di separazione e sono composti da cerniera ed interruttore di sicurezza. I dispositivi PSENhinge sono adatti al controllo di porte e sportelli girevoli e a battente.

L’utente ha numerosi vantaggi, come l’elevata disponibilità degli impianti e la protezione contro le manomissioni poiché PSENhinge viene montato in posizione nascosta nei dispositivi di protezione. Gli interruttori d sicurezza a cerniera PSENhinge soddisfano il grado di protezione IP67 e sono quindi ideali per l’utilizzo in ambienti dagli elevati requisiti igienici!

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Soluzione di sicurezza completa per la massima flessibilità

  • Soluzione di sicurezza completa per dispositivi di separazione girevoli e scorrevoli, composta da cerniera e interruttore di sicurezza
  • In combinazione con i sistemi di controllo Pilz, adatto per applicazioni con elevati requisiti di sicurezza
  • Protezione contro le manomissioni e ingombro ridotto, poiché integrati direttamente nel riparo mobile
  • Elevata flessibilità e facilità nelle operazioni di montaggio, collegamento e regolazione
  • Manutenzione ridotta grazie alla stabilità e all’insensibilità allo sporco
Soluzione di sicurezza completa per la massima flessibilità

Caratteristiche dell’interruttore a cerniera

Caratteristiche dell’interruttore a cerniera
  • Interruttori a cerniera per il controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-3
  • Adatto ad applicazioni fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 utilizzando due interruttori
  • Angolo di apertura da 0° a 270°, liberamente impostabile e regolabile a posteriori
  • Contatti: 2 NC
  • Grado di protezione: IP67
  • custodia in materiale plastico

L’impiego di PSENhinge

I dispositivi PSENhinge sono adatti al controllo di porte e sportelli girevoli e a battente. Grazie al montaggio nascosto nel riparo mobile è possibile ottenere un maggiore livello di protezione contro le manomissioni. Gli interruttori di sicurezza a cerniera Pilz possono essere utilizzati anche in ambienti molto sporchi, poiché soddisfano il grado di protezione IP67.

L’impiego di PSENhinge

Settori di impiego dell’interruttore a cerniera

Nostra gamma di prodotti: Interruttori di sicurezza a cerniera PSENhinge

Interruttori di sicurezza a cerniera PSENhinge

Gli interruttori a cerniera Pilz garantiscono un'elevata flessibilità nelle operazioni di montaggio, collegamento e regolazione. Inoltre, il loro utilizzo permette di realizzare sistemi con fissaggio a destra e a sinistra.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Danimarca: +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Spagna: +34 938497433
  • Belgio: +32 9 321 75 70

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio