Per una messa in sicurezza efficace dei dispositivi di protezione, come sportelli, calotte o porte a battente o scorrevoli la soluzione ideale è il bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini. Grazie alla sua struttura compatta (30 x 30 x 159 mm), questo interruttore di sicurezza trova sempre spazio anche in applicazioni in cui questo aspetto rappresenta una criticità. Una forza di ritenuta FZH pari a 1950 N (F1max: 3900 N) caratterizza questo sistema di bloccaggio compatto garantendo una sicurezza completa per le applicazioni di protezione delle persone fino a PL d, categoria 3 secondo EN ISO 13849-1.
Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini
Resistente nel bloccaggio. Piccolo e semplice da montare.
Il bloccaggio di sicurezza per una flessibilità e una produttività incrementate
Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini è una soluzione conveniente per la protezione dei ripari mobili. Grazie alla sua struttura estremamente compatta, si integra in modo ideale nella macchina con un notevole risparmio di spazio. PSENmlock mini offre inoltre massima flessibilità di installazione: l’attuatore può infatti essere applicato dal lato destro, sinistro e anche anteriormente. Le macchine possono quindi essere progettate con una flessibilità considerevolmente più elevata.
È possibile collegare PSENmlock mini in serie fino a PL d, categoria 3 riducendo così al minimo l’onere di cablaggio e semplificando la messa in servizio, con relativo risparmio di tempi e costi.
Il principio di bloccaggio bistabile è garanzia di sicurezza elevata. In caso di black-out, viene mantenuto invariato l’ultimo stato e il riparo resta quindi chiuso e bloccato oppure aperto. Questo principio riduce il consumo di energia: il bloccaggio è alimentato da corrente elettrica solo se i ripari sono bloccati o sbloccati. Livello di sicurezza elevato grazie al comando bicanale del solenoide, in caso di guasto/errore, le OSSD vengono disattivate ma il bloccaggio rimane in essere. Attraverso una sola disattivazione può essere sbloccato in modo mirato.
Messa in sicurezza affidabile in poco spazio - I vantaggi
Installazione rapida – Risparmio di tempo
- Possibilità di fissare PSENmlock mini in modo semplice e veloce con due sole viti
- Attuatore flessibile: possibilità di installazione all’interno e all’esterno del dispositivo di protezione, da destra, sinistra e anteriormente
Struttura compatta – Risparmio di spazio
- Grazie alla sua struttura compatta (30 x 30 x 159 mm), PSENmlock mini è il 60% più piccolo rispetto a PSENmlock ed è la soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è una criticità.
- Possibilità di utilizzo anche per porte con raggio minimo a partire da 200 mm
Robustezza in ogni utilizzo – Produttività aumentata
- Forza di ritenuta FZH resistente, fino a 1950 N
- Garanzia di funzionamento sicuro e riduzione del consumo di energia grazie al principio di bloccaggio bistabile
- Grado di sicurezza elevato fino a PL d, categoria 3 grazie al controllo bicanale del solenoide lineare
- Protezione elevata contro manipolazioni e manomissioni; possibilità di scegliere liberamente la codifica
Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini in dettaglio
- Bloccaggio di sicurezza per la protezione delle persone fino a PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1).
- Robustezza di impiego grazie a forza di tenuta FZH fino a 1950 N, forza di blocco integrata 11 N
- Interruttore di sicurezza RFID con grado di protezione elevato contro manipolazioni/manomissioni grazie all’attuatore codificato
- Grado di protezione IP 67
- Livello di sicurezza elevato grazie al comando bicanale del solenoide lineare
- Funzionamento semplice tramite principio di bloccaggio “power to unlock”:
- Principio di bloccaggio bistabile a garanzia di funzionamento sicuro e riduzione del consumo di energia; in caso di black-out le OSSDS vengono disattivate e il dispositivo di protezione resta bloccato
- Riduzione al minimo dell’onere di cablaggio e semplificazione della messa in servizio tramite collegamento in serie
- Sblocco ausiliario integrato su 2 lati
- Semplicità di installazione: connettore M12, 8 o 12 poli
Messa in sicurezza conveniente e affidabile dei ripari mobili
Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini può essere installato ovunque sia necessario mettere in sicurezza dispositivi di protezione mobili, come sportelli, calotte o porte scorrevoli a o battente di piccole dimensioni. Anche gli impianti con numerosi dispositivi di protezione sono gestibili con PSENmlock mini grazie al collegamento in serie sicuro fino a PL d, cat. 3 per una protezione efficace ed efficiente.
Messa in sicurezza di molte coperture in un impianto di imbottigliamento
- Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini collegato in serie
- In combinazione con l’unità pulsanti PITgatebox
- Soluzione si sicurezza completa con modulo compatto configurabile PNOZmulti 2
Soluzione personalizzata per i tuoi ripari mobili
- Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini per la protezione delle persone
- Semplicità di utilizzo con l’unità pulsanti PITgatebox, a scelta con il sistema di autorizzazione all’accesso integrato
- Informazioni di stato e diagnostica complete con Safety Device Diagnostics (SDD)
- Combinazione con il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2
La gamma di prodotti Pilz: dispositivi di bloccaggio sicuro PSENmlock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turchia: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Spagna: +34 938497433
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Russia: +7 495 6654993
- Irlanda: +353 21 4804983
- Germania: +49 711 3409 444
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Regno Unito: +44 1536 460866
- Danimarca: +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
Asia - Pacifico
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6839 2920
- Giappone: +81 45 471 2281
- Thailandia: +66 210 54613
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Cina: +86 400-088-3566