Dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech

PSENmech – e il riparo rimane chiuso!

Dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech

In qualità di “fratello maggiore” dell’interruttore di sicurezza PSENmech, il sistema di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech offre una soluzione conveniente per il controllo sicuro di ripari mobili. Il riparo viene bloccato in sicurezza fino all’arresto del movimento pericoloso della macchina. Viene evitato un riavvio involontario del movimento pericoloso finché il riparo è aperto.

Ampliare PSENmech con l’interblocco di sicurezza PSENbolt

Combinando il sistema di sicurezza meccanico per ripari mobili PSENmech con l’interblocco di sicurezza PSENbolt si ottiene una soluzione completa composta da chiavistello meccanico, maniglia e interruttore per ripari mobili.

L’interblocco di sicurezza è disponibile in diverse versioni. È possibile scegliere tra versioni standard e versioni con chiave. Queste ultime permettono l’arresto dell’interblocco in una determinata posizione, impedendo così il riavvio involontario della macchina, ad esempio durante la manutenzione.

Interblocco di sicurezza PSENbolt

Soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili con blocco di sicurezza - Vantaggi

  • Idonea per ripari con accesso grazie alle opzioni di sblocco di fuga e sblocco di emergenza
  • Flessibilità e rapidità di installazione grazie ai diversi attuatori e al collegamento M12
  • Lunga durata del ciclo di vita del prodotto grazie all’attuatore principale e all’attuatore 3D in metallo
  • Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
  • Idonea per la connessione con moduli decentralizzati quali PDP67 grazie alle versioni prodotto M12, 5 poli
  • Soluzione completa e sicura, ad es. con i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2
Sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con modulo di sicurezza compatto configurabile PNOZmulti 2

Caratteristiche del dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech

Direzioni di azionamento del dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech
  • Controllo posizione di dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-1
  • Progettato per applicazioni fino a PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
  • Forza di tenuta: 1500 N
  • Direzioni di azionamento: 5 (incluse dall’alto)

Possibilità di applicazione del dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza

Il dispositivo di bloccaggio di sicurezza PSENmech è idoneo per la protezione di persone e processi e può essere implementato in numerosi settori e applicazioni, tra cui quelli del packaging e Automotive o ancora in macchine utensili.

In particolare se si cerca una soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili, il il dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech è la scelta giusta per la propria applicazione. PSENmech può inoltre essere integrato con uno sblocco di fuga o uno sblocco di emergenza.

Controllo dei ripari mobili con il dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech

La gamma di prodotti Pilz: il dispositivo di bloccaggio meccanico di sicurezza PSENmech

PSENmech con bloccaggio

L’interruttore di sicurezza PSENmech con bloccaggio (PSEN me5) offre, grazie alla testina in metallo, un livello elevato di robustezza e può inoltre essere combinato con uno sblocco di fuga o di emergenza.

Accessori PSENmech

Gli accessori per l’interruttore di sicurezza meccanico PSENmech con interblocco includono diversi attuatori, sblocco di fuga e di emergenza.
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me1)

PSENmech con interblocco (PSEN me1)

La prima generazione del sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me1) garantisce il blocco di sicurezza del riparo mobile fino all’arresto del movimento della macchina.

PSENmech con interblocco (PSEN me1)
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Spagna: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Danimarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Russia: +7 495 6654993
  • Turchia: +90 216 577 55 52

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio