Sistemi di visione di sicurezza

Cos'è un sistema di visione di sicurezza?

Un sistema di visione di sicurezza è un dispositivo elettrosensibile di protezione basato sull'elaborazione delle immagini e sviluppato per applicazioni di sicurezza. A differenza delle videocamere di sicurezza tradizionali utilizzate principalmente per la sorveglianza, i sistemi di visione di sicurezza soddisfano i requisiti di sicurezza delle macchine. Rilevano e analizzano in modo affidabile i dati delle immagini per monitorare le zone pericolose e, se richiesto, per inviare segnali di sicurezza al sistema di controllo della macchina. Questi sistemi proteggono quindi le persone da lesioni e assicurano la conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza.

A cosa servono i sistemi di visione di sicurezza?

I sistemi di visione di sicurezza consentono di proteggere i punti pericolosi presenti su macchine e impianti. Controllano spazi protetti, accessi aperti o aree bidimensionali/tridimensionali complesse e acquisiscono informazioni dettagliate su un'intera area di controllo. Un campo di impiego frequente è, ad esempio, la protezione di presse piegatrici.

Come funzionano i sistemi di visione di sicurezza?

I sistemi di visione di sicurezza operano in base al principio seguente:

  1. Acquisizione di immagini: i sensori ottici effettuano una rilevazione dell’area controllata.
  2. Elaborazione di immagini: gli algoritmi di sicurezza analizzano i dati.
  3. Rilevazione di oggetti: distinzione tra una persona e un materiale.
  4. Trasmissione di segnali: in caso di pericolo, viene inviato al sistema di controllo della macchina un segnale di arresto sicuro.

Quali sono le principali norme di sicurezza in materia?

Ai sistemi di visione di sicurezza si applicano norme e requisiti di sicurezza stringenti, tra cui a titolo esemplificativo:

  • Direttiva Macchine 2006/42/CE – Requisiti essenziali di sicurezza
  • EN ISO 13849-1 – Performance Level (PL) per sistemi di controllo di sicurezza
  • EN 61508 – Safety Integrity Level (SIL) per sistemi elettrici/elettronici
  • DIN EN 954-1 – Categorie per funzioni di sicurezza

Esempio di applicazione: controllo sicuro delle presse piegatrici

I sistemi di visione telecentrici sono lo strumento ideale per il controllo sicuro delle presse piegatrici; essi infatti mappano gli oggetti sempre con le medesime dimensioni, indipendentemente dalla distanza dal sistema di visione. I sistemi vengono installati sul punzone della pressa piegatrice e si muovono con esso.
 
Mediante il confronto costante dei dati tra il sistema di comando CNC della pressa piegatrice, del sistema di sicurezza e del sistema di visione mobile, il sistema di sicurezza stabilisce in modo affidabile la posizione esatta del punzone sopra la lamiera. In base al raggio d’azione del campo protetto possono essere controllate anche le presse speciali, come ad esempio le presse tandem.

I sistemi di visione con funzioni di misurazione e protezione rilevano i più piccoli corpi estranei nel campo protetto tra trasmettitore e ricevitore. I raggi luminosi vengono trasmessi mediante un obiettivo telecentrico dal trasmettitore al ricevitore installato sul lato opposto della pressa. Le zone protette sono disposte davanti, dietro e sotto al punzone Ciò è fatto per impedire un intervento pericoloso da qualsiasi direzione durante l’operazione di piegatura.

Controllo sicuro delle presse piegatrici

Ulteriori informazioni:

In aggiunta ai sistemi di visione, per il controllo delle zone pericolose vengono utilizzati soprattutto i sensori ottici come le barriere fotoelettriche di sicurezza e i laser scanner oltre ai sensori basati su radar. Per saperne di più sull’uso di questi sensori e sulle loro differenze, fai clic qui:

Messa in sicurezza della zona pericolosa con dispositivi di protezione senza separazione fisica

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Russia: +7 495 6654993
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409 444
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio