Encoder rotativo PSENenco

Encoder rotativo standard - Sicuramente, Pilz

Encoder rotativo PSENenco

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati per determinare posizione e velocità. Il primo encoder rotativo disponibile è un encoder assoluto da utilizzare nel sistema di automazione PSS 4000. Il dispositivo trasmette valori di posizione assoluti e diversitari la cui plausibilità è verificata nell'applicativo. Il sensore è dotato di un sistema di misurazione ottico e magnetico. Due dispositivi riuniti in uno solo!

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Posizione sicura, velocità sicura - I vantaggi in breve

  • Valutazione e analisi sicure di velocità e posizione
  • Trasferimento della funzione di controllo di sicurezza nel software applicativo
  • Elevata flessibilità nel controllo dei valori limite grazie al controllo dinamico nel programma applicativo
  • Sostituzione della camma meccanica con la camma elettronica di sicurezza PSS 4000 (incl. encoder rotativo PSENenco)
Posizione sicura, velocità sicura - I vantaggi in breve

Novità: controllo della funzioni di sicurezza con il nuovo encoder incrementale sicuro PSENenco

I nuovi encoder incrementali sicuri PSENenco

Movimenti sicuri per sentirsi sicuri – Grazie ai nuovi encoder incrementali sicuri PSENenco di Pilz è possibile controllare le funzioni di sicurezza come velocità, accelerazione e fermo macchina. Insieme al relè di sicurezza Pilz PNOZs30, ai moduli compatti di sicurezza PNOZ m EF xMM e al modulo elettronico PSSu K F EI CV per il sistema di automazione PSS 4000 è possibile realizzare soluzioni di sicurezza complete con componenti di un unico produttore. In questo modo non ci sarà più nessun ostacolo al funzionamento in sicurezza ed efficiente di qualsiasi macchina.

I vantaggi in breve:

  • Possibilità di implementare le modalità operative SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI e SSM in combinazione con tutti i sistemi di controllo Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Posizione sicura fino a SIL2/PLd e velocità sicura fino a SIL3/PLe nell’intera soluzione
  • Possibilità di optare per segnali onda quadra (HTL) o segnali analogici sin/cos o ancora albero cavo e pieno
  • Alta risoluzione per tempi di risposta rapidi e precisione nella misurazione
  • Soluzione di sicurezza completa da un unico produttore per il controllo di movimento e posizione
  • Semplicità e rapidità di implementazione
  • Elevata flessibilità grazie al sistema di valutazione scalabile

Caratteristiche dell’encoder rotativo

Caratteristiche dell’encoder rotativo
  • Due trasduttori in un'unica custodia
  • Diversitari bicanali (1 x ottico, 1 x magnetico)
  • 2 Interfacce SSI
  • SIL CL 3 e PL "e" nel sistema di automazione PSS 4000

Utilizzo dell’encoder rotativo PSENenco

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati in particolar modo sulle presse meccaniche. In questo modo è possibile realizzare una soluzione con “camma elettronica sicura” in sostituzione della camma meccanica. L’utilizzo combinato dell’encoder rotativo PSENenco e del sistema di controllo PSSuniversal PLC con i relativi moduli software consente di raggiungere SIL 3. Questo encoder rotativo può essere utilizzato in qualsiasi situazione che richieda la determinazione della posizione sicura.

Utilizzo dell’encoder rotativo PSENenco

Settori di impiego dell’encoder rotativo

La gamma di prodotti Pilz: Encoder rotativo PSENenco

PSENenco encoder rotativo

PSENenco è un encoder rotativo standard. Grazie alla combinazione con il sistema PSSuniversal PLC e i relativi moduli software viene raggiunto SIL 3 e PL “e”.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Danimarca: +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Spagna: +34 938497433
  • Belgio: +32 9 321 75 70

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio