PES - Pannello di comando Controllo e supervisione

Il sistema di formazione a supporto dell’apprendimento professionale: visualizzazione di una macchina completa

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: le principali funzioni di comando e supervisione

Immagine prodotto Pannello di comando Controllo e supervisione

Il pannello di comando Controllo e supervisione è un sistema di formazione modulare della serie Pilz Education Systems - PES. Questo sistema si compone di elementi moderni adatti al settore industriale e può essere utilizzato, ad esempio, per l’insegnamento universitario con un orientamento specificamente pratico.

I sistemi PES vengono implementati per per scopi di esercitazione e consentono di mostrare il funzionamento della macchina o dell’impianto. Dispongono inoltre di diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo sui pannelli di comando.

Informazioni sul prodotto

Tutto sotto controllo con il pannello di comando Controllo e supervisione

Vista dettagliata: pannello di comando Controllo e supervisione

Il pannello di comando Controllo e supervisione mappa la visualizzazione di una macchina o di un impianto completi. Durante la lezione è possibile così illustrare con immediatezza le funzioni di Human Machine Interfaces e, ad esempio, apprendere l’elaborazione dei dati diagnostici di diversi sistemi di controllo oltre a come rilevare guasti, errori e anomalie.

Tutto ciò è riunito in un unico pannello di comando: il terminale di visualizzazione PMIvisu incluso di software di visualizzazione PASvisu per una panoramica completa dell’intera macchina. Il selettore di modalità operativa PITmode consente di scegliere la modalità operativa per il controllo della macchina. Inoltre, al partecipante al corso vengono presentate le funzioni fondamentali di Identification and Access Management (IAM).

Obiettivi di apprendimento di PES - Pannello di comando Controllo e supervisione

  • Visualizzazione di tutte le funzioni di sicurezza e automazione di una macchina o di un impianto
  • Controllo dei dati di diagnostica di diversi sistemi di controllo
  • Ricerca guasti con l’ausilio di Pilz Human Machine Interface PMI
  • Scelta e assegnazione di modalità operative
  • Identification and Access Management (IAM)

La gamma di prodotti Pilz: PES - Pannello di comando Controllo e supervisione

Pannello di comando Controllo e supervisione

Modulo del sistema di formazione con Human Machine Interface PMIvisu, il software di visualizzazione PASvisu e il selettore della modalità operativa PITmode.

Moduli di espansione idonei:

Ulteriori informazioni:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Russia: +7 495 6654993
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 400-088-3566
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio